Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
O item foi substituído pelo item:
1110000
Sistema de armários compactos CM
Nº do item: CM 5118.500
Caixa com porta em chapa de aço com placa de montagem e base aberta para o alojamento de chapas de base. Grau de proteção IP 55. Combinação das vantagens oferecidas pelas caixas da Rittal e da ampla variedade de configuração do sistema de armários modulares TS 8. Perfis de montagem perfurados localizados na porta para facilitar a instalação de trilhos de montagem, suportes de conduítes e coberturas.
- Nº do item:
- CM 5118.500
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm - Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário com porta(s) com dobradiças
Sistema de fecho de 3 pontos com fecho de palheta dupla
Placa de montagem
Base aberta para entrada de cabos personalizada - Grau de proteção NEMA
- NEMA 12 com as respectivas chapas de base ou placa de cobertura
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55 com as respectivas chapas de base ou placa de cobertura
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 1.000 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidade: 300 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 940 mm x 955 mm
- Quantidade de portas
- 2
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 70 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177479784
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- CM ARMARIO COMPACTO L1000XA1000XP300