Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2021
O item foi substituído pelo item:
5833600
Sistema de armário individual SE 8
Nº do item: SE 5833.500
Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com quadro perfilado. Instalação interna totalmente compatível com TS 8, favorecendo a integração total na família de produtos TS 8. Armários com largura entre 600 e 1800 mm. Montagem rápida com laterais perfiladas.
- Nº do item:
- SE 5833.500
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm - Superfície
- Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Placa de montagem
Chapas de base
Painel traseiro removível
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
Painel traseiro inteiriço - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 500 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- Código IK
- IK10
- Quantidade de portas
- 1
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 134 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177666467
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- SE8 ARM.INDIVIDUAL 1PRT C/800x2000x500