Acessórios para VX25

Fixação no teto/em parede

As exigências da área do teto do armário podem ser atendidas perfeitamente com os respectivos acessórios: transporte com talha ou guindaste, entrada de cabos, ventilação, módulos de sobrepor para caixas, réguas de proteção, peças para alívio da pressão e acessórios para fixação na parede ou em mastro.

Fixação no teto/em parede

Perfil anti-pó para VX, TS, VX SE

Para proteção contra o acúmulo de pó entre a porta e o perfil horizontal superior do armário. O perfil antipoeira oferece espaço para a colocação de legendas ou de logotipos da empresa.

Fixação no teto/em parede

Módulos de sobrepor

Módulo do elemento superior como espaço para gerenciamento de cabos pelo lado de cima.

Fixação no teto/em parede

Parafuso para fixação do teto

Para parafusar a chapa de teto no lugar dos olhais de suspensão. Com arruelas de contato para a ligação equipotencial.

Fixação no teto/em parede

Peça distanciadora para chapa de teto

Para montagem do teto mantendo uma fresta para ventilação, em três medidas diferentes de altura. Imprópria para o transporte com talha ou guindaste.

Fixação no teto/em parede

Olhais de suspensão para VX, TS, VX SE

Para transportar os armários com talha ou guindaste, a menos que já estejam inclusos no escopo de fornecimento.

Fixação no teto/em parede

Suporte de parede para VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT

Para fixação na parede pelo teto de armários com profundidade reduzida contendo, por exemplo, equipamentos pesados instalados na porta ou quadro montado com dobradiça.

Fixação no teto/em parede

Chapas de teto

Alternativas para chapa de teto padrão dos armários Rittal.

Fixação no teto/em parede

Tampão de pressão para chapa de teto

Para transformar a chapa de teto com IP 55 em chapa de teto com função de alívio da pressão.

Fixação no teto/em parede

Flange para entrada de cabos para chapa de teto

Flanges para entrada de cabos, com perfurações métricas pré-estampadas, membranas de vedação, luvas de entrada, ou lisas.