Portas/fechos

Variantes de portas

Portas transparentes lisas e ventiladas permitem um controle visual rápido dos componentes instalados. No lugar do painel traseiro, é possível montar portas em chapa de aço, o que possibilita o acesso aos equipamentos pela frente e por trás.

Variantes de portas

Porta transparente para VX

Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.

Variantes de portas

Peças de fecho para VX

Para a montagem posterior de uma porta transparente ou em chapa de aço no lugar de um painel traseiro.

Variantes de portas

Porta com fecho e porta secundária para VX

Quando forem instaladas duas portas com 400 mm de largura cada, em vez de uma única porta com 800 mm de largura, para manter, por exemplo, as normas relativas a saídas de emergência. Montagem também possível no lugar de...

Variantes de portas

Peça de segurança para transporte para porta VX

Para estabilizar a porta durante o transporte em caso de peso adicional acima de 15 kg.

Variantes de portas

Barra de proteção para VX, TS, VX SE

Evita que as pessoas possam cair para dentro da estrutura do armário. Para armários com 1200 mm de largura, podendo ser cortada ou subdividida para outras dimensões.

Variantes de portas

Suporte Para barra de proteção

Para montagem no perfil vertical. A barra de proteção é simplesmente encaixada nos suportes.