Acessórios para VX25

Montagem interna

Ampla linha de acessórios para a configuração interna dos sistemas de armários e racks para TI, como, por exemplo, placas de montagem, sistemas de trilhos, elementos de fixação, prateleiras, sistemas de iluminação, acessórios para EMC e aterramento, além de réguas de tomadas

Montagem interna

Placas de montagem

Placas de montagem para complementar caixas e armários que são fornecidos sem placa de montagem. As placas de montagem parcial para os sistemas de armários da Rittal oferecem superfícies adicionais para...

Montagem interna

Sistemas de trilhos

Todo ponto no interior do quadro pode ser alcançado com os sistemas de trilhos. Níveis adicionais de montagem, diferentes funções, como trilhos de suporte ou trilhos com perfil em C – praticamente não existem...

Montagem interna

Elementos de fixação

Inúmeros acessórios para fixação, como porcas gaiola, porcas deslizantes, parafusos e diversos elementos de montagem, para mais comodidade e eficiência na configuração interna do armário.

Montagem interna

Prateleira para fixação no quadro Armários com largura de 600 e 800 mm

Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19"), largura do armário: 600 e 800 mm, capacidade de carga: 50 kg/100 kg.

Montagem interna

EMC

A proteção do armário padrão contra campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos pode ser aumentada com os acessórios. As medidas incluem a melhora do efeito de blindagem com...

Montagem interna

Montagem interna para regiões sujeitas a abalos sísmicos

Acessórios para sistemas de armários para aplicação em áreas sujeitas a terremotos dos níveis 1, 2, 3 e/ou 4 segundo a norma Telcordia GR 63-CORE.

Montagem interna

Aterramento

Material para estruturar um aterramento seguro seguindo as normas da VDE e atendendo à Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão. Fitas de aterramento individuais ou sistemas completos adaptados aos respectivos modelos de...