Para a fixação versátil de trilhos com perfil em C, trilhos de suporte ou guias para fixação de cabos (perfil angular). Para a montagem lateral de guias ou dutos para cabos (Ø 20 mm). Pontos de...
A placa de montagem parcial pode ser montada com o devido suporte com recuo de 20 mm atrás do quadro do armário ou fixada no quadro por fora. Para realizar serviços de manutenção, a placa de montagem parcial...
Para a montagem de trilhos perfilados e superfícies de montagem com um grau de inclinação de 45° a armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm.