Acessórios para VX25

Fixação de cabos

Acessórios para mais versatilidade na introdução dos cabos nos sistemas de caixas e armários, bem como para maior eficiência no roteamento dos cabos nos modelos com esquema de perfurações de 19": entradas de cabos, placas flangeadas, prensa-cabos, passagens de cabos, acessórios para o roteamento dos cabos dentro das caixas e armários e gerenciamento de cabos de 19".

Fixação de cabos

Chapas para entrada de cabos

Aplicação no lugar de segmentos das chapas de base subdivididas padronizadas. Isso possibilita o posicionamento perfeitamente adequado à placa de montagem.

Fixação de cabos

Buchas para passagem de conectores

Adequada para cabos com um diâmetro de 8 até 36 mm.

Fixação de cabos

Buchas para entrada de cabos

Junto com a chapa para entrada de cabos, estas buchas oferecem uma vedação rápida e simples da entrada dos cabos no armário pela base.

Fixação de cabos

Prensa-cabos

Prensa-cabos de poliamida, latão ou aço inoxidável, também disponíveis no modelo EMC. Os prensa-cabos estão disponíveis em modelos com elevado grau de proteção até IP 68 ou IP 69....

Fixação de cabos

Passagem de cabos e fixação de cabos

Existem diversas modalidades para prender os cabos, sendo que o princípio é o mesmo tanto no armário como na base soleira. A fixação dos cabos na base soleira aumenta o espaço de montagem disponível...