Fixação de cabos

Passagem de cabos e fixação de cabos

Existem diversas modalidades para prender os cabos, sendo que o princípio é o mesmo tanto no armário como na base soleira. A fixação dos cabos na base soleira aumenta o espaço de montagem disponível dentro do armário, que geralmente ficaria perdido devido aos raios de curvatura que precisam ser necessariamente mantidos ao instalar os cabos. Sistemas de roteamento de cabos, como canaletas e esquemas de gerenciamento de 19", ajudam a estruturar a instalação dos cabos dentro do armário.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Canaletas de cabos e acessórios

Além dos furos no padrão DIN, o sistema previsto para fixar as canaletas de cabos da Rittal possui perfurações em intervalos de 25 mm, dispensando qualquer processamento mecânico na instalação. A...

Passagem de cabos e fixação de cabos

Trilhos com perfil angular e perfil em C

Trilhos com perfil angular e perfil em C.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Suportes de conduítes

Para conduíte, opção de fixação através de braçadeiras plásticas convencionais para fixação de cabos tanto na entrada como na saída dos conduítes.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Conduíte

Para uma passagem segura dos cabos como, por exemplo, do armário ou da placa de montagem até a porta.

Passagem de cabos e fixação de cabos

Abraçadeiras plásticas

Para fixar cabos no perfil do armário ou nos componentes do sistema de montagem, pode ser simplesmente encaixada no esquema de perfurações.