Acessórios para VX25

Base

Os acessórios para a base do armário oferecem versatilidade para a configuração da base, bem como para o transporte e estabilização do armário. Pés de nivelamento, rodas e acessórios para o transporte, chapas de base, subdivisões do sistema, proteção contra tombamento e componentes de fixação.

Base

Chapa de base para VX, VX IT, VX SE

Para a configuração personalizada do espaço da base. Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.

Base

Chapa deslizante para VX, VX IT, VX SE

Para uma compensação variável das irregularidades no piso e abertura flexível da base. Pode ser utilizada junto com chapas de base.

Base

Pés de nivelamento para VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Para compensar as diferenças de altura em caso de irregularidades no piso. Rosca de fixação: M12. Opcionalmente com encaixe para chave Allen para ajuste a partir de dentro do armário.

Base

Pés de nivelamento para VX, TS, VX SE em aço inoxidável

Para montagem em armários permitindo maior facilidade na limpeza do chão e para compensar irregularidades no piso de ±15 mm.

Base

Rodízios duplos

Para aplicações móveis, podendo ser montados diretamente no armário.

Base

Sistema de subdivisão para VX

Divide a largura do armário em duas áreas. Isso permite que, em armários com 1200 mm de largura, possam ser instaladas placas de montagem, guias para fixação de cabos ou quadros com dobradiça próprios...