FlatBox

Nº do item: DK 7507.220

Caixa com embalagem tipo flat-pack. Para acesso otimizado e uso versátil para fixação na parede ou no piso.

Trilhos perfilados em polegadas para FlatBox

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Pés de nivelamento para FlatBox, M10 x 20 mm

Chapa de cobertura para painéis de ventilação para FlatBox

Trilho de aterramento para VX, VX SE, VX IT

Termostato Termostatos para a temperatura interna do armário

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Prateleira retrátil para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Nº do item:
DK 7507.220
Modelo
com quadro de montagem de 19"
Descrição do produto
Aplicação versátil como caixa para fixação em parede ou instalada de pé.
Vantagens
Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta
Montagem do sistema na estrutura aberta de 19"
Material
Chapa de aço
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com embalagem tipo flat-pack
1 peça para fixação em parede
2 suportes de base
2 chapas de teto/base com recortes para entrada de cabos com réguas de escova
2 laterais traváveis
1 porta transparente travável com fecho de segurança 3524 E, podendo ser instalada à direita ou à esquerda
Elementos de união para montagem rápida sem uso de ferramenta
Kit para o aterramento adequado ao sistema de todas as partes da caixa
Quadro de montagem de 19"
Unidades de altura
21 UA
Dimensões
Largura: 700 mm
Altura: 1.025 mm
Profundidade: 700 mm
Altura de montagem dos componentes
21 UA
Capacidade de carga
Máx. 750 N
Nota
Profundidade máxima de montagem: profundidade - 58 mm até o painel traseiro
Distância máxima entre os níveis no caso de montagem de dois níveis de 19˝: profundidade - 104 mm
O ângulo de abertura máximo da porta é de 210°
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
53 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177551480
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descrição do produto
DK FLATBOX 21HE, WxD 700x700 mm
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas