- Nº do item:
- HD 4000.240
- Modelo
- Sem fixação no piso
- Vantagens
- Redução do tempo de limpeza graças às roscas totalmente cobertas e permanentemente vedadas
- Compensação de irregularidades do piso até um ângulo de 10° devido à flexibilidade na montagem da placa de base
- A faixa de nivelamento possibilita a montagem modular mesmo em pisos inclinados
- Certificação pela 3-A Sanitary Standards
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação e vedações
- Capacidade de carga
- Carga estática máx. de 7000 N por pé de nivelamento
- Dimensões
- Rosca: M12
- Adequado para
- Tipo de caixa: Armário compacto HD
VX
VX SE
TS
- Faixa de nivelamento
- 122 ‐ 175 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 2,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177707641
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
-
HD Pés nivelamento M12, 122-175mm 1.4301