Hygienic Design Armário compacto HD com porta única

Nº do item: HD 1316.600

Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Teto com inclinação para frente de 30°. A coloração azul da vedação permite uma nítida diferenciação com alimentos

Nº do item:
HD 1316.600
Modelo
Inclinação do teto 30°para a frente
Product modification
A partir de junho de 2020, o armário compacto HD com porta única terá a nova placa de montagem da caixa AX.
Material
Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Placa de montagem: chapa de aço
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície
Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada
Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento
Painel totalmente fechado
Porta com vedação
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Placa de montagem
Dimensões
Largura: 810 mm
Altura na frente: 1.050 mm
Altura atrás: 1.221 mm
Profundidade: 300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
745 mm x 975 mm
Ângulo de abertura da porta
125°
Quantidade de fechos
2
Código IK
IK08
Material básico
Aço inoxidável
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
61,3 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177567641
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
HD CAIXA INOX L800XA1050XP300 AISI304
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue