Caixa outdoor para fixação na parede

Nº do item: CS 9791.025

Caixas Outdoor para fixação em parede ou em mastro. Conceito de caixa dentro da caixa

Nº do item:
CS 9791.025
Descrição do produto
Caixas Outdoor para fixação em parede ou em mastro. Conceito de caixa dentro da caixa
Material
Caixa e placa de montagem: alumínio AIMg3
Porta da caixa interna: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Caixa: pintura eletrostática a pó, poliéster puro resistente a raios UV
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado
Caixa interna com placa de montagem, placa flangeada e fecho de segurança
Cantoneiras para termostato para a temperatura interna do armário ou higrostato
Caixa externa com tampa design e fecho de segurança 3524 E
2 trilhos com perfil em C no painel traseiro
Dimensões
Largura: 420 mm
Altura: 560 mm
Profundidade: 210 mm
Dimensões internas
Largura interna: 330 mm
Altura interna: 420 mm
Profundidade interna: 145 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
320 mm x 410 mm
Caixa interna
Largura: 350 mm
Altura: 440 mm
Profundidade: 170 mm
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 1
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Nota
Prazo de entrega sob consulta.
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
9,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177193703
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
ARM.
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Fichas técnicas
Especificações técnicas