Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2020
- Nº do item:
- TP 4757.500
- Descrição do produto
- Para mouse e teclado com uma largura máxima de 500 mm. O nível de proteção permanece elevado, mesmo com a tampa aberta.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui fecho de palheta dupla
Inclui material de fixação - Dimensões
- Altura: 200 mm
- Indicação de montagem
- Instalação somente possível sem placa de montagem.
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 15,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
- GAVETA MOUSE E TECLADO MC 7035
- Documentação
- Manual de instruções