Este item será descontinuado em: 31 de mar de 2022
O item foi substituído pelo item:
6900710
- Nº do item:
- IW 6900.100
- Modelo
- Porta design, porta traseira
- Material
- Armário, porta design e porta traseira: chapa de aço
- Superfície
- Armário: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- Caixa: RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário com laterais parafusadas pelo lado de dentro, chapa de base com placa flangeada e pés de nivelamento
Porta design, porta traseira - Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 900 mm
Profundidade: 600 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 59,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177290044
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrição do produto
- IW ARMARIO INDUST.WORKSTAT.600X900X600MM
- Explicações
- Declaration of conformity