Consoles para estruturas com 3 peças

Nº do item: TP 6722.500

Quatro larguras diferentes oferecem as melhores condições para um monitoramento personalizado e estruturação do TopConsole System com três peças.

Nº do item:
TP 6722.500
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa
Tampa com dobradiça montada embaixo incluindo suporte para tampa
Base aberta para entrada de cabos personalizada
Código IK
IK08
Material básico
Chapa de aço
Dimensões
Largura: 1.200 mm
Altura: 720 mm
Profundidade: 240 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
38 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177554283
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
TopConsole System TP, console para estruturas com 3 peças, LxA: 1200 x 720 mm, chapa de aço
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas