- Nº do item:
- PC 5366.250
- Modelo
- Com porta superior transparente, mesa saliente e prateleira
- Descrição do produto
- Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.
- Material
- Armário, porta, porta traseira, painel de montagem e superfícies de apoio: chapa de aço
Puxadores, acabamentos decorativos: plástico
Acabamentos da porta: alumínio
Visor: vidro de segurança com espessura
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- Armário, porta, acabamentos decorativos e superfícies de apoio: RAL 7035
Puxador: RAL 7015
Campo para monitor e mesa de comando com porta: RAL 7015
- Escopo de fornecimento
- Armário, porta e porta traseira
Chapas de base
Porta superior transparente
Mesa saliente
Prateleira
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 636 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 12
- Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
- 540 x 40 x 175 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 95,5 kg
- EAN
- 4028177959484
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrição do produto
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, desk section, component shelf