- Nº do item:
- TP 6746.600
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
- Superfície
- Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e atrás
Porta ou porta dupla dianteira com fecho de barra
Placa de montagem
Tampa com dobradiça atrás e 2 hastes de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda, desbloqueio manual à direita
Chapas de base
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 975 mm
Profundidade: 400 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 530 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Quantidade de portas
- 1
- Código IK
- IK08
- Nota
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 51,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177959927
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
-
Console vertical TP, LxAxP1/P2: 600x975x400/500 mm, chapa de aço