Painéis de comando/ Sistemas de braço articulado/ Sistemas verticais

Painéis de comando

Os painéis de comando em alumínio e chapa de aço atendem às mais altas exigências de ergonomia e eficiência na montagem. Tudo isso resulta na harmonia perfeita de design e funcionalidade. É possível fazer a combinação com os sistemas de braço articulado e verticais da Rittal. Os configuradores reduzem o tempo necessário para elaborar o projeto. Pronta entrega.

Painéis de comando

Comfort Panel

Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor. Peso reduzido com elevado nível de estabilidade. Grau de proteção IP 65 segundo a norma IEC 60 529.

Painéis de comando

Optipanel

Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor. Para soluções de controle e painéis menores. Design totalmente funcional praticamente tão...

Painéis de comando

Compact Panel

Painéis de comando com design elegante em perfis de alumínio extrudado. Ideal para painéis de comando pequenos. Versatilidade na instalação interna

Painéis de comando

Painéis de comando AX com puxadores laterais

O painel de comando com puxadores laterais com base AX em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa...

Painéis de comando

Painel de comando AX para monitor TFT de mesa de até 24"

O painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24" com base AX e conexão VESA 75/100 VESA integrada. Proteção eficaz com design moderno para monitores TFT convencionais de mesa de até 24" nos formatos...