- Nº do item:
- CP 6665.000
- Modelo
- Atrás, rosca M8
- Aplicações
- Com furo para a montagem de
- Fixação giratória em pisos, CP 40, aço inoxidável (6663.500) com 4 parafusos
- Montagem fixa em paredes/pisos CP 40 em aço inoxidável (CP 6663.000) com 4 parafusos e porcas
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Sim
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177122284
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP MENSULA parede FIJ.INT. INOX