O produto sairá de linha em: 28 de jan de 2021
O item foi substituído pelo item:
9202100
- Nº do item:
- KEL 9202.600
- Aplicações
- Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE
- Intervalo de temperatura ambiente: -30 °C...+80 °C
- As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
- Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb)
- Material
- Caixa: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω
Porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω, com vedação de silicone injetada
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada - Cor
- RAL 9011
- Escopo de fornecimento
- Caixa
Porta
Placa de montagem - Dimensões
- Largura: 250 mm
Altura: 350 mm
Profundidade: 150 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 195 mm x 300 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Sim
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Sim
- Material básico
- Plástico
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 4,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94037000
- EAN
- 4028177138247
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descrição do produto
- Caixa KEL 250X350X150