Solução de integração VX25 Blue e+
Nº do item: SK 3185.030
O produto é a simbiose perfeita do sistema de armários modulares VX25 com o condicionador de ar Blue e+. Com um único código de referência você recebe um armário com condicionador de ar integrado. O condicionador de ar oferece todas as vantagens da tecnologia Blue e+.
- Nº do item:
- SK 3185.030
- Vantagens
- Simbiose perfeita do sistema de armários modulares VX25 com o condicionador de ar Blue e+
- Na hora de fazer a manutenção, o condicionador de ar pode ser removido simplesmente sendo puxando para frente
- Facilidade na montagem – o condicionador de ar, a chave de posicionamento da porta e os cabos estão prontos para fazer a instalação
- O condicionador de ar oferece todas as vantagens da tecnologia Blue e+
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário básico VX25, porta, teto, painel traseiro, laterais, chapas de base, placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Chave de posicionamento da porta integrada
Condicionador de ar Blue e+ integrado
Vaporizador elétrico de água condensada
Filtro com fole
Mangueira de água condensada (3 m) - Opcionais
- Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,76 kW - Tensão nominal de serviço
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nota
- O funcionamento sem o filtro plissado não é permitido
- Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
- Potência nominal
- 0,75 kW
- Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Coeficiente de eficiência energética sazonal (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Modelo
- null
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 600 mm - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito externo: IP 54 com filtro com ranhuras
- Circuito interno: IP 54 com filtro com ranhuras
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,59 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,85 t - Regulagem da temperatura
- Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)
- -20 °C...45 °C
- Faixa de temperatura de serviço do heat pipe
- 3 °C...60 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...50 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Pressão permitida para operação (p máx.)
- 24 bar
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 180 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
- Armário básico VX25 de 800 x 2200 x 600 mm, placa de montagem de 699 x 1696 mm, com condicionador de ar Blue e+ integrado, 1300 W, 230 V, com controlador e+