- Nº do item:
- SK 3126.100
- Descrição do produto
- Por terem dois circuitos de ar, os trocadores de calor ar/ar são especialmente adequados para ambientes com condições severas, já que o circuito de ar interno é completamente separado do externo.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação
Régua de bornes encaixável
Aviso no caso de temperatura excessiva
Gabarito de furação
Material de fixação
- Potência específica de refrigeração
- 17,5 W/K
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo com 50 Hz: 265 m³/h
Circuito externo com 60 Hz: 315 m³/h
Circuito interno com 50 Hz: 265 m³/h
Circuito interno com 60 Hz: 315 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,22 A
Com 60 Hz: 0,26 A
- Dimensões
- Largura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidade: 150 mm
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 2 A
- Regulagem da temperatura
- Regulagem eletrônica com display digital (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- Circuito interno: IP 54
- Circuito externo: IP 34
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 10 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84195080
- EAN
- 4028177388956
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Descrição do produto
-
TROCADOR CALOR AR/AR 17,5W/K 280X550X150