Sistema de refrigeração a líquido

Trocadores de calor ar/água para montagem lateral

Para instalação na lateral do armário ou em qualquer superfície vertical com tamanho suficiente. Potência de refrigeração de 0,3 kW – 7 kW. Grau de proteção padrão IP 55. Potência de refrigeração de 0,65 kW e 1,2 kW, inclusive com IP 56/59, para áreas higienicamente sensíveis na fabricação de produtos alimentícios.

Trocadores de calor ar/água para montagem lateral

Trocadores de calor ar/água montagem lateral

Classes de potência de 375 a 5.000 W. Para aplicação em ambientes exigentes. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou para embutir totalmente.

Trocadores de calor ar/água para montagem lateral

Trocadores de calor ar/água HD para montagem lateral

Trocador de calor ar/água para áreas higienicamente sensíveis da produção de produtos alimentícios – o complemento perfeito para a linha Hygienic Design da Rittal. A estrutura que facilita a limpeza reduz...

Trocadores de calor ar/água para montagem lateral

Trocadores de calor ar/água montagem lateral

Classe de potência de 7000 W. Para aplicação em ambientes exigentes. Com válvula solenoide com controle termostático.