- Nº do item:
- SK 3336.405
- Modelo
- Estrutura robusta para indústria
Aviso de falha geral - Vantagens
- Redução do volume necessário de gás refrigerante devido à tecnologia de microcanais
- Display com tela sensível ao toque para mais facilidade no manuseio
- Monitoramento remoto já integrado no aparelho básico
- Funções de segurança integradas
- Opções pré-configuradas
- Cor
- Caixa: RAL 7035
Base soleira: RAL 7016 - Escopo de fornecimento
- Chiller com cabos pré-instalados, pronto para instalação
Documentação disponível em vários idiomas incluindo esquema de funcionamento e esquemas de conexões - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 44 (parte elétrica)
- Potência de refrigeração total Tw10 / Tu32
- Potência de refrigeração Tw10 Tu32/50 Hz: 10,2 kW
Potência de refrigeração Tw10 Tu32/60 Hz: 11,7 kW - Potência de refrigeração total Tw18 / Tu32
- Potência de refrigeração Tw18 Tu32/50 Hz: 11,8 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu32/60 Hz: 13,2 kW - Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 11,01 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 12,67 kW - Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 6.000 m³/h
Com 60 Hz: 7.200 m³/h - Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensões
- Largura: 660 mm
Altura: 1.265 mm
Profundidade: 1.315 mm - Voltagem de controle de 24 V DC
- Sim
- Regulagem de precisão
- Sim
- Bomba de alta potência
- Sim
- Nível de ruído
- 68 dB(A)
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...43 °C
- Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
- 10 °C...25 °C
- Histerese de temperatura
- ± 0,25 K
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R410A
Quantidade: 1,35 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 2,82 t - Pressão da bomba
- Com 50 Hz: 5 bar
Com 60 Hz: 7 bar - Fluxo volumétrico (gás refrigerante)
- Com 50 Hz: 30 l/min
Com 60 Hz: 55 l/min - Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 6,3 kW
Com 60 Hz: 8,8 kW - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 11,1 A
Com 60 Hz: 13,1 A - Conexões de água
- Rosca interna R 1"
- Quantidade de circuitos de refrigeração
- 1
- Tanque
- Material: Plástico PP
Volume: 49 l - Peso operacional
- 316 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 247 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- EAN
- 4028177926967
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrição do produto
- SK Chiller Blue e, 11,01/12,67 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LAP: 660 x 1265 x 1315 mm
Chiller Blue e 8 - 48 kW
Nº do item: SK 3336.405
Os Chillers Blue e em caixa vertical refrigeram a água de forma centralizada e econômica. A tecnologia de microcanais reduz o volume necessário de gás refrigerante. O display de toque intuitivo e as interfaces inteligentes de comunicação facilitam o manuseio e a análise. Funções de segurança integradas em série garantem proteção máxima. Pacotes opcionais pré-definidos também reduzem o prazo de entrega.