Liquid Cooling Package LCP Rack para aplicações industriais

Nº do item: SK 3378.300

Trocadores de calor ar/água para o sistema de armários modulares VX25. Para armários VX25 com 600 ou 800 mm de profundidade e 2.000 mm de altura. Possibilidade de saída de ar para ambos os lados com potência de 5 kW cada ou apenas de um lado com 10 kW. Opções flexíveis de conexão de água no lado de cima ou de baixo do aparelho.

Nº do item:
SK 3378.300
Modelo
Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn)
Descrição do produto
Trocadores de calor ar/água para o sistema de armários modulares VX25. Para armários VX25 com 600 ou 800 mm de profundidade e 2.000 mm de altura. Possibilidade de saída de ar para ambos os lados com potência de 5 kW cada ou apenas de um lado com 10 kW. Opções flexíveis de conexão de água no lado de cima ou de baixo do aparelho.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade de climatização completamente pronta para instalação com os cabos pré-instalados em régua de bornes
Porta dianteira com display
Painel traseiro
Documentação disponível em vários idiomas
Potência de refrigeração total
L 35 W 10 com 2000 l/h: 9,5 kW
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 350 W
Com 60 Hz: 350 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 2,65 A
Com 60 Hz: 2,62 A
Pressão permitida para operação (p máx.)
1 ‐ 6 bar
Tipo de ligação (elétrica)
Borne de conexão
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Temperatura de entrada da água
7 °C...30 °C
Conexões de água
Rosca interna G ¾"
Regulagem da temperatura
Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...70 °C
Nota
Possibilidade de montagem modular através de parafusamento lateral
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Nível de ruído
60 dB(A)
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Faixa de regulagem
20 °C...55 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
106 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177958265
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
SK Liquid Cooling Package, trocador de calor ar/água para sistema de armários modulares VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, peças em contato com a água: cobre/latão, LAP: 300 x 2000 x 600 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções