Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW
Nº do item: SK 3311.600
O trocador de calor ar/água de elevado desempenho para grandes superfícies, montado como porta traseira do armário de servidor, assegura que o ar quente aspirado do servidor é refrigerado novamente para o nível de saída de ar do servidor.
- Nº do item:
- SK 3311.600
- Vantagens
- Montagem no lado de trás do rack para servidor, evitando que a carga térmica do rack tenha que ser dissipada pelo sistema de ventilação
- Distribuição balanceada de calor no trocador de calor pelo heat pipe. A carga de calor do trocador de calor está em constante equilíbrio.
- O ângulo de abertura da porta de 135° possibilita o acesso pelo lado de trás do rack do servidor, facilitando a montagem e a configuração no interior do rack
- Eficiência energética perfeita por não consumir absolutamente nenhuma energia elétrica
- Aplicações
- Trocador de calor ar/água para instalação posterior em racks TS IT, sem interromper o funcionamento
- Funcionamento
- O equipamento individual substitui a porta traseira
- O ar expelido é refrigerado até atingir a temperatura ambiente. A energia térmica absorvida pela água é transferida ao sistema externo de refrigeração de água, onde a água é novamente refrigerada até atingir a temperatura necessária de entrada.
- O trocador de calor utiliza a corrente de ar do equipamento de TI, dispensando ventiladores adicionais para a refrigeração
- Perda de pressão extremamente baixa da água e do ar, apesar da estrutura compacta
- Conexão da água apenas no lado de baixo
- Cor
- RAL 7035
- Modelo
- Climatização de racks
- Nota
- A vazão de ar (aquecido) dos componentes ativos de 19˝ instalados no armário deve ser suficiente para superar a perda de pressão gerada pela porta traseira perfurada do trocador de calor
- A potência de refrigeração total refere-se à temperatura de saída de 24 °C
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 105 mm - Potência máxima de refrigeração
- 20 kW
- Altura útil
- 42 UA
- Agente refrigerante
- Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
- Fluxo volumétrico nominal - quantidade de ar
- 4.000 m³/h
- Conexões de água
- DN 25 (rosca externa G 1")
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 6 bar
- Temperatura de entrada da água
- 15 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 76 kg
- EAN
- 4028177662018
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
- SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2000x105 mm, 20 kW