Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW

Nº do item: SK 3311.910

O trocador de calor ar/água de elevado desempenho para grandes superfícies, montado como porta traseira do armário de servidor, assegura que o ar quente aspirado do servidor é refrigerado novamente para o nível de saída de ar do servidor.

Nº do item:
SK 3311.910
Vantagens
Montagem no lado de trás do rack para servidor, evitando que a carga térmica do rack tenha que ser dissipada pelo sistema de ventilação
Distribuição balanceada de calor no trocador de calor pelo heat pipe. A carga de calor do trocador de calor está em constante equilíbrio.
O ângulo de abertura da porta de 135° possibilita o acesso pelo lado de trás do rack do servidor, facilitando a montagem e a configuração no interior do rack
Eficiência energética perfeita por não consumir absolutamente nenhuma energia elétrica
Aplicações
Trocador de calor ar/água para instalação posterior em racks TS IT, sem interromper o funcionamento
Funcionamento
O equipamento individual substitui a porta traseira
O ar expelido é refrigerado até atingir a temperatura ambiente. A energia térmica absorvida pela água é transferida ao sistema externo de refrigeração de água, onde a água é novamente refrigerada até atingir a temperatura necessária de entrada.
O trocador de calor utiliza a corrente de ar do equipamento de TI, dispensando ventiladores adicionais para a refrigeração
Perda de pressão extremamente baixa da água e do ar, apesar da estrutura compacta
Conexão da água apenas no lado de baixo
Cor
RAL 7035
Modelo
Climatização de racks
Nota
A vazão de ar (aquecido) dos componentes ativos de 19˝ instalados no armário deve ser suficiente para superar a perda de pressão gerada pela porta traseira perfurada do trocador de calor
A potência de refrigeração total refere-se à temperatura de saída de 24 °C
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 105 mm
Potência máxima de refrigeração
10 kW
Altura útil
47 UA
Agente refrigerante
Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Fluxo volumétrico nominal - quantidade de ar
2.700 m³/h
Conexões de água
DN 25 (rosca externa G 1")
Pressão permitida para operação (p máx.)
6 bar
Temperatura de entrada da água
15 °C
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
81 kg
EAN
4028177717060
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
SK LCP Hybrid CW, WHD: 800x2200x105 mm, 10 kW
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções