Este item será descontinuado em: 31 de dez de 2021
Produto alternativo recomendado:
3313410
Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
Nº do item: SK 3311.410
Sistema de climatização apropriado para um ou dois racks para TI. Ajuste contínuo da potência de refrigeração pela aplicação de um compressor com desempenho regulado no LCP Rack DX (vaporizador). A operação do aparelho exige um condensador externo.
- Nº do item:
- SK 3311.410
- Vantagens
- Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
- Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
- Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor
- O compressor com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência de refrigeração à demanda realmente exigida
- Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
- Manutenção específica do LCP DX por meio da separação entre o sistema de refrigeração e o racks de servidores
- Aplicações
- Ideal para a refrigeração de aplicações de TI em espaços com tamanho pequeno ou médio
- Um ou dois racks podem ser refrigerados individualmente
- Funcionamento
- O LCP suga o ar pela lateral na parte traseira dos racks dos servidores, refrigera o ar através de registros compactos de elevado desempenho e retorna novamente o ar refrigerado pela lateral na parte dianteira do rack
- A energia térmica absorvida é dissipada para o ambiente no local de montagem do condensador externo, evitando o aquecimento do local onde a instalação se encontra
- Material
- Chapa de aço pintada
- Opcionais
- Umidificador
Desumidificação e reaquecedor
Bomba de água condensada
Condensador com temperatura baixa / alta (-40 °C / +53 °C) - Modelo
- Climatização de racks
- Monitoramento
- Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet
- Integração no RiZone
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L22 L30: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW - Faixa de modulação
- 3 ‐ 12 kW
- Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
- 12 kW/4
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm - Adequado para caixas/armários do tipo
- TS IT
- Montagem em armários modulares
- Alinhado
- Tensão nominal de serviço
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 7,5 A
- Potência máxima de refrigeração
- 12 kW
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne de conexão
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Agente refrigerante
- Gás refrigerante
- Ventiladores EC
- Sim
- Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
- Sim
- Regulagem da temperatura
- Regulagem contínua dos ventiladores
- Compressor controlado por inverter
- Corrente de partida (LRA)
- 11 A
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 20 A
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -20 °C...50 °C
- Faixa de temperatura de serviço
- 15 °C...35 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 69 dB(A)
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R410A
Agente refrigerante: Gás refrigerante - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 20
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 207 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84195080
- EAN
- 4028177691315
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
- #NV