- Nº do item:
- SK 3311.016
- Descrição do produto
- Para aumentar a potência de refrigeração pode-se instalar, posteriormente, módulos de ventiladores nos LCP CW. Além disso, a integração adicional permite obter uma redundância ou reduzir o consumo de energia elétrica do LCP CW.
- Vantagens
- Conexão possível durante o funcionamento
- Troca dos módulos de ventiladores sem usar ferramenta
- Funcionamento
- A instalação de módulos de ventiladores em um LCP aumenta a vazão de ar e, consequentemente, a potência de refrigeração do respectivo modelo. Se a potência de refrigeração for suficiente, os módulos de ventiladores podem ser integrados para criar sistemas redundantes. O retrofit com ventiladores excedendo o fluxo necessário de ar pode reduzir o consumo energético, já que os ventiladores funcionam com um número menor de rotações. Sem contar que reduz expressivamente o nível de ruído do aparelho.
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 1 unidade de ventilação
Ventiladores EC
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Inclui material de fixação - Nota
- Fornecimento padrão do LCP SK 3311.238/.538 (no máximo 30 kW) com um módulo de ventiladores.
- Para atingir a potência máxima de refrigeração de 30 kW é necessário que o cliente/técnico de serviço instale dois módulos adicionais de ventiladores.
- Fornecimento padrão do LCP SK 3311.268/.568 (no máximo 55 kW) com quatro módulos de ventilação.
- Para atingir a potência máxima de refrigeração de 55 kW é necessário que o cliente/técnico de serviço instale dois módulos adicionais de ventiladores.
- Fornecimento padrão do LCP SK 3311.148/.548 (no máximo 30 kW) com dois módulos de ventilação.
- Para atingir a potência máxima de refrigeração de 30 kW é necessário que o cliente/técnico de serviço instale dois módulos adicionais de ventiladores.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 6,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 8414590099
- EAN
- 4028177689824
- EAN11 (UC)
- 87735
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
Módulo de ventiladores para LCP Rack/Inline CW
Nº do item: SK 3311.016
Aumento da potência de refrigeração. Além disso, é possível obter uma redundância ou reduzir o consumo de energia elétrica.