Este item será descontinuado em: 31 de dez de 2021
- Nº do item:
- SK 3165.630
- Descrição do produto
- Para montagem posterior em aplicações DK-TS já existentes. Especialmente para a montagem em portas inteiriças em chapa de aço perfuradas. O constante aumento do volume de acondicionamento em armários de servidores e de rede exige uma ventilação ativa e direta dos armários. O suporte de ventiladores fixado no quadro de reforço da porta dianteira ou traseira auxilia na circulação horizontal de ar nos servidores, permitindo uma dissipação mais rápida de calor de componentes ativos.
- Vantagens
- Com a complementação de dois kits de ampliação de ventiladores, aumento da vazão de ar para 1200 m³/h.
- A direção da corrente de ar pode ser alternada simplesmente girando-se o ventilador.
- Possível montagem em cascata de diversos suportes.
- Montagem simples no quadro de reforço da porta.
- Cabos pré-instalados, pronto para instalação
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 2 ventiladores
Cabo de ligação (2,5 m)
Inclui material de fixação - Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 70 W
Com 60 Hz: 70 W - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,38 A
Com 60 Hz: 0,36 A - Dimensões
- Largura: 493 mm
Altura: 606 mm
Profundidade: 64,5 mm - Nota
- Somente para montagem no quadro de reforço da porta!
- Nível de ruído
- 55 dB(A)
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Adequado para
- Tipo de caixa: Armários para servidores TS 8
DK-TS
Largura: 600 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 20 °C...55 °C
- Peso/embalagem
- 9,3 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84149000
- EAN
- 4028177309418
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- SK parede INT. C/ Ventilador P. ARM