Kit de ampliação do ventilador

Nº do item: SK 7980.100

Para ampliação posterior de diversas unidades de ventilação ou como complemento da chapa de ventilação.

Nº do item:
SK 7980.100
Descrição do produto
Para utilização como um único ventilador e para montagem posterior de diferentes unidades de ventilação ou complemento da chapa de ventilador.
Escopo de fornecimento
Ventilador
Cabo de ligação (0,61 m)
Inclui material de fixação
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com 50 Hz: 108 m³/h
Com 60 Hz: 120 m³/h
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 14 W
Com 60 Hz: 12 W
Dimensões
Largura: 119 mm
Altura: 119 mm
Profundidade: 25 mm
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 34 dB(A)
Com 60 Hz: 34 dB(A)
Peso/embalagem
0,486 kg
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
84149000
EAN
4028177187313
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
DK JOGO AMPLIACAO VENTILADOR 230V
Fichas técnicas
Curvas características
Technical system catalogue