- Nº do item:
- DK 7826.750
- Descrição do produto
- A complementação ideal para integrar racks fechados em um sistema de climatização central já existente. A conexão gradativa é adequada para tubos com medidas de diâmetros convencionais, garantindo uma climatização eficaz do rack por meio da ventilação direcionada.
- Material
- PET-G
- Cor
- Transparente
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm
- Nota
- Recorte necessário na chapa de teto (L x P): 380 x 230 mm
- Dimensões
- Largura: 450 mm
Altura: 144 mm
Profundidade: 300 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,96 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrição do produto
-
DK COIFA/CHAPEU VentiladorDIR.450X144X300MM