- Nº do item:
- SK 7990.000
- Modelo
- Sem chapa de teto
- Descrição do produto
- Kit de ampliação do ventilador com regulador de rotações integrado para instalação nos módulos de ventiladores 5503.XXX.
- Vantagens
- Solução completa pronta para instalação
- Regulagem de rotações com eficiência energética e curva característica predefinida
- Aprovações internacionais e capacidade de funcionar com diferentes voltagens para aplicação no mundo inteiro
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Ventilador
Grade de proteção
Inclui material de fixação
Breve manual de instalação e instruções
- Vazão de ar (no ponto de operação)
- 150 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 24 V (DC)
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,32 A
Com 60 Hz: 0,32 A
- Dimensões
- Largura: 119 mm
Altura: 25 mm
Profundidade: 119 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Nº de rotações
- 100 %
- Nota
- Redução da vazão indicada de ar para 150 m³/h com 25 Pa de contrapressão
- Nível de ruído (no ponto de operação)
- 44 dB(A)
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...55 °C
- Potência nominal
- 7,7 W
- Peso/embalagem
- 0,3 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84149000
- EAN
- 4028177966345
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Kit de ampliação do ventilador com controle de rotações, circulação livre de 192 m³/h, para módulos de ventiladores, LAP:119x25x119 mm, RAL 9005