Este item será descontinuado em: 31 de dez de 2021
O item foi substituído pelo item:
5503025
- Nº do item:
- DK 5502.025
- Descrição do produto
- Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais.
- Aplicações
- Para montagem no recorte integrado na chapa de teto
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 1 unidade de ventilação
2 ventiladores
1 termostato
Cabo de ligação aberto
Inclui material de fixação - Dimensões
- Largura: 340 mm
Altura: 59 mm
Profundidade: 550 mm - Nota
- O nível de ruído indicado refere-se ao primeiro ventilador
- Conexão através de caixa de distribuição ou conector específico do país
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
TS IT
Largura: 800 mm
800 mm
800 mm
Profundidade: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Peso/embalagem
- 4,8 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrição do produto
- DK Chapa de ventilação, para uso na chapa de teto, inclui 2 ventiladores, ampliável para, no máx., 6 ventiladores, LAP: 340x59x550 mm
- Documentação
- Manual de instruções