Corredor fechado

Nº do item: SK 3311.163

Elementos de porta e cobertura separam o ar quente e ar frio no centro de processamento. Isto aumenta a eficiência da tecnologia de climatização. Pode ser incluído como separação do corredor quente ou frio.

Nº do item:
SK 3311.163
Modelo
Porta
Descrição do produto
Elemento de porta corrediça com visor. Elementos de cobertura robustos e translúcidos fabricados em composto metálico. Caso desejado, também é possível montar vidro blindado. O corredor tem 1200 mm de largura.
Vantagens
Aumento da eficiência energética e do desempenho do sistema de climatização
Montagem simples com possibilidade de ampliação posterior graças à compatibilidade total com o sistema de armários VX IT
Custos reduzidos no aumento do desempenho das instalações existentes, o que prolonga seu ciclo de investimento até a troca
Aplicações
Dependendo da aplicação, o corredor fechado pode ser equipado com sistemas de circulação de ar ou com o sistema LCP Inline como corredor fechado quente ou frio
Funcionamento
O sistema de corredor fechado consiste em uma combinação de elementos de cobertura e portas que possibilita a separação do ar quente e do ar frio no centro de processamento de dados. Esta separação é essencial, visto que o objetivo reside em reduzir o consumo de energia e aumentar a eficácia do sistema de climatização existente.
Material
Chapa de aço pintada
Elementos de cobertura: policarbonato
Cor
RAL 7035
Dimensões
Largura: 3.600 mm
Altura: 2.000 mm
Adequado para
Profundidade: 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
150 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177716933
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Descrição do produto
SK Aisle containment, Ddoor element, WxH: 3600x2000 mm, for enclosure depth: 1200 mm, RAL 7035
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue