- Nº do item:
- SK 3238.080
- Descrição do produto
- Para ventiladores com filtro e filtros de saída. Limpeza facilitada graças ao revestimento de silicone externo aprovado para uso no segmento alimentício.
- Material
- Aço inoxidável AISI 304 - 1.4301 (V2A)
Silicone - Adequado para o item com o código de referência
- 3238....
- Dimensões
- Largura: 176 mm
Altura: 245 mm
Profundidade: 55 mm - Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 56 na montagem sobre os ventiladores com filtro/filtros de saída com elemento filtrante
- Peso/embalagem
- 1,52 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177651685
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
- COBERTURA CONTRA JATOS D'AGUA P/ VENT/FILTRO-IP56
Proteção contra jatos de água para aumentar o grau de proteção
Nº do item: SK 3238.080
Principalmente no caso da aplicação na indústria alimentícia, a proteção contra jatos de água impede a entrada de umidade no equipamento. O grau de proteção IP 56 é alcançado com o uso do filtro padrão.