- Nº do item:
- SK 3105.360
- Descrição do produto
- Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos.
- Material
- Alumínio anodizado
- Escopo de fornecimento
- Aquecedor PTC
Borne de conexão rápida
Material de fixação - Nota
- Para a regulagem exata da temperatura no interior do armário, recomendamos a utilização de um termostato
- Para evitar a formação de água condensada nos módulos, recomendamos a utilização do higrostato para a regulagem da potência térmica
- A distribuição homogênea de calor em armários de grande porte é atingida pela instalação de diversos aquecedores de menor potência.
- Nota sobre o código de referência
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- Voltagens especiais sob consulta. Reservamo-nos o direito a alterações técnicas.
- Potência térmica a 10 °C
- 86 W ‐ 100 W
- Tensão nominal de serviço
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensões
- Largura: 90 mm
Altura: 165 mm
Profundidade: 75 mm - Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 4 A
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Grau de proteção
- II (isolamento)
- Faixa de temperatura de serviço
- -33 °C...65 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85162999
- EAN
- 4028177638662
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Descrição do produto
- SK RTT . RESISTENCIA 100W 110-240V
Aquecedor para armários sem ventilador
Nº do item: SK 3105.360
Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos. Modelo sem ventilador. Potência térmica entre 10 e 150 W.