- Nº do item:
- SK 3303.518
- Descrição do produto
- Condicionadores de ar «Blue e» com elevada eficiência energética para montagem lateral, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Grau de proteção UL Type 3R/4, 12.
- Vantagens
- Para instalação em áreas externas
- Tecnologia Blue e
- Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação - Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 0,55 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,32 kW - Tensão nominal de serviço
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 60 Hz: 5,7 A
- Corrente de partida (máx.)
- Com 60 Hz: 11,5 A
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 345 m³/h
Circuito interno: 280 m³/h - Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
- Modelo
- montagem lateral
- Dimensões
- Largura: 285 mm
Altura: 620 mm
Profundidade: 298 mm - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito externo: IP 34
- Circuito interno: IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,24 t - Regulagem da temperatura
- Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...50 °C
- Temperatura de serviço
- Modo de refrigeração do compressor com temperatura ambiente acima de +10 °C. Na faixa de temperatura entre -20 °C e +10 °C, apenas o ventilador interno é ativado.
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...50 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,48 kW - Pressão permitida para operação (p máx.)
- 28 bar
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 10 A
- Nota sobre o código de referência
- Sem sistema integrado de evaporação da água condensada
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 25 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177943681
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
- SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 0.55 kW, 115 V, 1~, 60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 285 x 620 x 298 mm,
Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Nº do item: SK 3303.518
Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 2.500 W, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada (a partir de 1000 W), grau de proteção UL Type 3R/4, 12.