- Nº do item:
- SK 3286.870
- Descrição do produto
- O sistema de tubulação de ar permite direcionar o ar frio em partes específicas do armário. Desta forma, o risco de colisões de correntes de ar devido a dispositivos com ventiladores integrados é eliminado. A tubulação chata possui dimensões de L x A x P
- Material
- Plástico dificilmente inflamável segundo a norma DIN 4102/B1
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Tubulação chata
Tubo de compensação (cerca de 1 m de comprimento)
- Nota
- Não direcionar o ar frio diretamente para os componentes ativos.
- Dependendo da aplicação, a instalação do sistema de tubulação de ar pode reduzir a potência do condicionador de ar.
- Nas versões 3359..../3382.... é necessário usar adicionalmente o adaptador do canal de ventilação 3286.840.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 4,15 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrição do produto
-
SK SIST.VENTILAÇAO TOPTHERM 3382 A 85