- Nº do item:
- SK 3286.850
- Descrição do produto
- O sistema de tubulação de ar permite direcionar o ar frio em partes específicas do armário. Desta forma, o risco de colisões de correntes de ar devido a dispositivos com ventiladores integrados é eliminado. A tubulação chata possui dimensões de L x A x P
- Aplicações
- Para armários com largura acima de 800 mm e profundidade de 600 mm
- Material
- Plástico dificilmente inflamável segundo a norma DIN 4102/B1
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Tubulação chata
Adaptadores
Tubo de compensação
Defletor de 90°
- Indicação de montagem
- Para montar as versões 3359.XXX e 3382.XXX é necessário usar o adaptador do canal de ventilação 3286.840.
- Nota
- Não direcionar o ar frio diretamente para os componentes ativos.
- Dependendo da aplicação, a instalação do sistema de tubulação de ar pode reduzir a potência do condicionador de ar.
- Não pode ser utilizado juntamente com os quadros de troca rápida.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrição do produto
-
SK RTT - SISTEMA CANALIZAÇÃO AR "FLAT"