- Nº do item:
- SK 3236.124
- Descrição do produto
- Ventilador compacto de corrente contínua para a refrigeração de armários e de componentes instalados em armários.
- Escopo de fornecimento
- Ventilador
Parafusos de fixação
Proteção contra contatos acidentais
- Tensão nominal de serviço
- 24 V (DC)
- Potência nominal Pel
- Com DC: 1 W
- Dimensões
- Largura: 60 mm
Altura: 60 mm
Profundidade: 25,4 mm
- Nota
- Ligação elétrica com 2 condutores (cerca de 300 mm de comprimento)
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com DC: 20 dB(A)
- Peso/embalagem
- 0,14 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Ventilador 15m3/h, 1 W, 24 V (DC), WHD: 60 x 60 x 25.4 mm