- Nº do item:
- SK 3357.100
- Escopo de fornecimento
- Quadro de guia
Inclui conector e cabo de ligação instalado
Cantoneiras para montagem opcional no nível de fixação de 482,6 mm (19")
Material de fixação
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Adequado para o item com o código de referência
- 3352.500
- Ligação elétrica
- 24 V DC
115 - 230 V
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,56 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK MARCO GUIA ADECUADO C.C