Quadro do display para condicionador de ar Blue e+ para montagem no teto e solução de integração VX25 Blue e+
Nº do item: SK 3355.700
Utilizando o quadro do display, a tela sensível ao toque do condicionador de ar Blue e+ para montagem no teto ou da solução de integração VX25 Blue e+ pode ser instalada na porta do armário.
- Nº do item:
- SK 3355.700
- Descrição do produto
- Utilizando o quadro do display, a tela sensível ao toque do condicionador de ar Blue e+ para montagem no teto ou da solução de integração VX25 Blue e+ pode ser instalada na porta do armário.
- Vantagens
- Posicionamento do display na altura ideal de trabalho
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- Quadro do display
Cobertura cega
Cabo de extensão RJ12 (3 m)
Inclui material de fixação e material de vedação - Adequado para o item com o código de referência
- 3185.030
- 3185.730
- Dimensões
- Largura: 316 mm
Altura: 118 mm
Profundidade: 27,5 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,58 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrição do produto
- SK Display frame, for Blue e+ roof-mounted cooling unit and VX25 Blue e+ integration, Plastic, WHD: 316 x 118 x 27.5 mm
- Certificados
- EAC