- Nº do item:
- SK 3239.208
- Descrição do produto
- Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
- Material
- ABS
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Filtros de saída
Elemento filtrante de fibra sintética
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 177 mm
Altura do recorte: 177 mm
- Adequado para o item com o código de referência
- SK 3239.1xx
- Dimensões
- Largura: 204 mm
Altura: 204 mm
Profundidade: 24 mm
- Grau de proteção NEMA
- Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- IP55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
- IP56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Peso/embalagem
- 0,38 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177663497
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK outlet filter, standard, WHD: 204 x 204 x 24 mm