- Nº do item:
- SK 3240.208
- Descrição do produto
- Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
- Material
- ABS
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Filtros de saída
Elemento filtrante de fibra sintética
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 224 mm
Altura do recorte: 224 mm
- Adequado para o item com o código de referência
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Dimensões
- Largura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidade: 25 mm
- Grau de proteção NEMA
- Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- IP55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
- IP56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Peso/embalagem
- 0,56 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Grelha com filtro, standard para 3240 e 3241.1x8 RAL 9005, 255 x 255 x 25 mm