- Nº do item:
- SK 3240.060
- Descrição do produto
- Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
- Material
- ABS
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Filtros de saída
Elemento filtrante EMC
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 224 mm
Altura do recorte: 224 mm
- Adequado para o item com o código de referência
- SK 3240.6xx/3241.6xx
- Dimensões
- Largura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidade: 25 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP54 incluindo o elemento filtrante EMC
- IP 56 com elemento filtrante EMC e proteção contra jatos de água
- Peso/embalagem
- 0,6 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177651906
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK EMC FILTRO P/ 3240.6xx 3241.6xx