- Nº do item:
- SK 3174.000
- Modelo
- Para suportes de filtro
- Descrição do produto
- Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
- Material
- Fibra sintética
- Nota
- Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3175.000
- Dimensões
- Largura: 338 mm
Altura: 242 mm
Profundidade: 17 mm
- Classe de filtro
- segundo a norma DIN EN 779: G2
- Peso/embalagem
- 0,081 kg
- Emb.
- 3 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177038158
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
ELEM. FILTRANTE SK3175