- Nº do item:
- SK 3239.020
- Descrição do produto
- Se os recortes existentes para a montagem de ventiladores com filtro/filtros de saída tiverem que ser fechados para aumentar o grau de proteção, ao invés de utilizar o elemento filtrante pode-se simplesmente montar a cobertura cega no ventilador com filtro/filtro de saída, sem a necessidade de processar a chapa mecanicamente e sem precisar efetuar qualquer solda.
- Material
- Polietileno de células fechadas
- Cor
- Cinza escuro
- Nota
- Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3239....
- Dimensões
- Largura: 167 mm
Altura: 167 mm
Profundidade: 15 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Peso/embalagem
- 0,03 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 39211900
- EAN
- 4028177651753
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrição do produto
- SK Cobertura cega IP54, para SK 3239
Cobertura cega para ventiladores com filtro/filtros de saída
Nº do item: SK 3239.020
Se os recortes existentes para a montagem de ventiladores/filtros de saída tiverem que ser fechados para aumentar o grau de proteção, em vez de utilizar o elemento filtrante, pode-se simplesmente montar a cobertura cega no ventilador/filtro de saída, sem necessidade de usar ferramentas e sem precisar efetuar qualquer solda.