- Nº do item:
- SK 3285.900
- Descrição do produto
- Os condicionadores de ar praticamente não necessitam manutenção e são fornecidos sem elementos filtrantes. Em condições extremas, pode-se utilizar elementos filtrantes.
- Vantagens
- Resistente a faixas de temperatura entre -40 °C... +80 °C
- Material
- Espuma esponjosa de poliuretano com células abertas
- Adequado para o item com o código de referência
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Dimensões
- Largura: 390 mm
Altura: 397 mm
Profundidade: 10 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: Condicionadores de ar Blue e+
Chiller Blue e+
- Peso/embalagem
- 0,04 kg
- Emb.
- 3 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK FILTRO P/3186.930, 3187.9 ( PU= 3EA )